- Veličina za instalaciju: NEMA 34/dimenzija prirubnice 86mm
- Klasa zaštite: kućište motora IP65 (osovinski zaptivač IP52)
- Držanje obrtnog momenta: 5,90Nm
- Nominalna struja: 6,40A
- Motorni priključci: Metrički M17 konektori (okretanje ± 90°)
- Napon kočnice: 24V
- Integrisana kočnica za vertikalna opterećenja
Change Language :