drylin® E steper motor, uvijene žice sa Molex konektorom, kratak tip, NEMA34

Standard
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijene žice sa Molex konektorom, kratak tip, NEMA34
drylin® E steper motor, uvijene žice sa Molex konektorom, kratak tip, NEMA34
drylin® E steper motor, uvijene žice sa Molex konektorom, kratak tip, NEMA34
drylin® E steper motor, uvijene žice sa Molex konektorom, kratak tip, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA 34/dimenzija prirubnice 86mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 3,60 Nm
  • Nominalna struja: 6,40A
  • Priključak motora: uvijena žica sa Molex konektorom

igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO