drylin® E steper motor sa konektorom i enkoderom, NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor sa konektorom i enkoderom, NEMA24
drylin® E steper motor sa konektorom i enkoderom, NEMA24
drylin® E steper motor sa konektorom i enkoderom, NEMA24
drylin® E steper motor sa konektorom i enkoderom, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA24/dimenzija prirubnice 60mm
  • Klasa zaštite: kućište motora IP65 (osovinski zaptivač IP52)
  • Držanje obrtnog momenta: 3,50Nm
  • Nominalna struja: 4,20A
  • Priključci motora: Metrički M12 konektori
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC