drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA24

Standard
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 iz 5
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA24
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA24
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA24
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA24
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA 24/dimenzija prirubnice 60mm
  • Klasa zaštite: kućište motora IP65 (osovinski zaptivač IP52)
  • Držanje obrtnog momenta: 3,50Nm
  • Nominalna struja: 4,20A
  • Priključak motora: Metrički M12 konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA