drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i dvostrukom osovinom, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA24/dimenzija prirubnice 60mm
  • Klasa zaštite: Kućište motora IP40 (zaptivka osovine IP52)
  • Držanje obrtnog momenta: 2,80Nm
  • Nominalna struja: 4,20A
  • Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
  • Tip: duplo osovina
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB