- Veličina za instalaciju: NEMA23 / dimenzija prirubnice 56mm
- Klasa zaštite: IP65
- Držanje obrtnog momenta: 2,00Nm
- Nominalna struja: 4,20A
- Priključci motora: Metrički M12 konektori
- Zaptivka osovine sprečava ulazak vode
Change Language :
Najpopularnija veličina steper motora
Steper motor karakteriše visok obrtni moment i kompaktne dimenzije. Savršen je za brojne aplikacije u opsegu srednjeg opterećenja. Steper motor radi precizno, robustan je, isplativo i lako se kontroliše. Njegova područja primene su jeftini samostalni uređaji, kao i mašine za automatizaciju i podešavanja formata. Motor je povezan preko metričkog M12(17) konektora. Ovo je instalirano direktno na zadnjem delu kućišta motora. Prednost ovoga je što motorno kućište postiže stepen zaštite IP65. Kako bi se osiguralo da ne samo kućište ima zaštitni faktor IP65, ovaj motor je takođe opremljen zaptivnom spojnicom za osovinu. Stoga, kompletni motor ima IP65 klasifikaciju.