drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 iz 5
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 23
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 23
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 23
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 23
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA23 / dimenzija prirubnice 56mm
  • Klasa zaštite: kućište motora IP65 (osovinski zaptivač IP52)
  • Držanje obrtnog momenta: 2,00Nm
  • Nominalna struja: 4,20A
  • Priključak motora: Metrički M12 konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA