drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 iz 5
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA23
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA23
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA23
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA23
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA23 / dimenzija prirubnice 56mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 2,00Nm
  • Nominalna struja: 4,20A
  • Priključci motora: uvijena žica sa konektorom JST, kočnica sa uvijenom žicom
  • Napon kočnice: 24V
  • Integrisana kočnica za vertikalna opterećenja
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA