drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, kratak tip, NEMA23

Standard
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, kratak tip, NEMA23
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, kratak tip, NEMA23
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, kratak tip, NEMA23
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, kratak tip, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA23 / dimenzija prirubnice 56mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 1,30 Nm
  • Nominalna struja: 2,80A
  • Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-010-056-L-A-AAAO