drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 17

Standard
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 iz 5
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 17
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 17
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 17
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 17
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA17/dimenzija prirubnice 42mm
  • Klasa zaštite: kućište motora IP65 (osovinski zaptivač IP52)
  • Držanje obrtnog momenta: 0,50Nm
  • Nominalna struja: 1,80A
  • Priključak motora: Metrički M12 konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA