drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA14
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA14
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA14
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i kočnicom, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA14/dimenzija prirubnice 35mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 0,18Nm
  • Nominalna struja: 1,20A
  • Priključci motora: uvijena žica sa konektorom JST, kočnica sa uvijenom žicom
  • Napon kočnice: 24V
  • Integrisana kočnica za vertikalna opterećenja
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA