drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA14
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA14
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA14
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA14/dimenzija prirubnice 35mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 0,18Nm
  • Nominalna struja: 1,20A
  • Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA