drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 iz 5
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 11
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 11
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 11
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 11
drylin® E steper motor sa konektorom, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA11/dimenzija prirubnice 28mm
  • Klasa zaštite: kućište motora IP65 (osovinski zaptivač IP52)
  • Držanje obrtnog momenta: 0,12Nm
  • Nominalna struja: 1,4A
  • Priključak motora: Metrički M12 konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA