drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, kratki tip, NEMA11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, kratki tip, NEMA11
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, kratki tip, NEMA11
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, kratki tip, NEMA11
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, kratki tip, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA11/dimenzija prirubnice 28mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 0,061Nm
  • Nominalna struja: 0,70A
  • Priključci motora: Uvijena žica sa JST konektorom, enkoder sa JST konektorom
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO