drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i duplom osovinom, NEMA 11

Novi
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i duplom osovinom, NEMA 11
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i duplom osovinom, NEMA 11
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i duplom osovinom, NEMA 11
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom i duplom osovinom, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA11/dimenzija prirubnice 28mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 0,12Nm
  • Nominalna struja: 0,6A
  • Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
  • Tip: duplo osovina
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Niste sigurni da li odgovara?