drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA8
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA8
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA8
drylin® E steper motor, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju: NEMA8/dimenzija prirubnice 20mm
  • Klasa zaštite kućišta motora: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 0,026Nm
  • Nominalna struja: 0,6A
  • Priključak motora: uvijena žica
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA