- Visoka otpornost na habanje i otpornost na temperaturu do 120 °C
- Bez PTFE i testiran na PFAS
- Jednostavan za obradu na svim DLP i LCD štampačima
Profil materijala za Asiga dostupan za preuzimanje
Profil materijala za Asiga dostupan za preuzimanje
iglidur i2000 je lako obradiva, tribološki optimizovana smola za 3D štampanje. Nudi visoku otpornost na habanje bez dodatka PTFE-a i takođe je PFAS sertifikovan. U poređenju sa standardnim inženjerskim smolama, nudi 50% niži koeficijent trenja i vek trajanja koji je 50 do 80 puta duži. Idealno za precizne, trosekoivoske mašinske komponente u industrijama koje su ili mogu biti pogođene PFAS regulativama EU.
Pošto se mora izbegavati kontakt kože sa tečnom smolom, lična zaštitna oprema je apsolutno neophodna tokom primene. Za najbolje rezultate, obavezno dobro protresite bocu sa smolom pre upotrebe.
Smernice za štampanje i profili materijala
Ako koristite Asiga 3D štampače, profil materijala za obradu iglidur i2000 je skladišten u odgovarajućoj bazi podataka o materijalima. Kompletna uputstva za obradu možete pronaći na kartici „Preuzimanja” i ovde u pregledu.
Kada je drugi materijal pogodniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno štampano): prema ISO 178
Stopa habanja: prema ISO 7148In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr