PMAFLEX LNO - Jednodelni deljivi konektor, prav

I-BLNO-M508 product image
igus-icon-lupe
  • Posebno modifikovani poliamid 6
  • IP54 jednodijelni, dvodijelni fiting
  • Samogašenje
  • Bez halogena i kadmijuma
  • Izuzetna otpornost na udar
  • Temperaturni opseg: -40°C do +105°C; kratkoročno do +160°C
  • Cev se takođe može montirati guranjem cevi u unapred montirani priključak
  • Isporuka: Fiting se isporučuje otvoren
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M508