igus-icon-lupe
- Posebno modifikovani poliamid 6
- IP54 jednodijelni, dvodijelni fiting
- Samogašenje
- Bez halogena i kadmijuma
- Izuzetna otpornost na udar
- Temperaturni opseg: -40°C do +105°C; kratkoročno do +160°C
- Cev se takođe može montirati guranjem cevi u unapred montirani priključak
- Isporuka: Fiting se isporučuje otvoren
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M409