Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 10.0 kg
- Radna
površina 2000 x 1000 mm
- Stepeni
slobode: 2
- Brzina:
do 1,0 m/s
- Ponavljanje tačnost ± 0,5 mm
Opciono dostupno
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Line
linearni robot
Novi standardni linearni robot sistem posebno dizajniran za aplikacije za paletizaciju
osigurava pouzdano i fleksibilno utovarivanje i istovarivanje paleta. Linijski robot može podići težinu do 10 kg, što ga čini našim najmoćnijim linijskim robotom.
Primeri primene
Tipične primene za naše linearne gantri robote su pick & place, izbirač
transportna traka, zadaci sortiranja, zadaci slaganja i, naravno, aplikacije za
paletizaciju u dvodimenzionalnom prostoru. U većini slučajeva, linijski robot
pruža platformu na kojoj naši klijenti grade svoju aplikaciju. U
kombinaciji sa hvataljkom ili usisnom čašom, zadaci pokupljanja mogu biti realizovani
vrlo brzo.
Y-osa
sastoji se od: dve drylin® ZLW-20200 ose sa zupčastim kaišem, naponom na
zupčasti kaiš 700 N, krug 144 mm/obrt, aluminijumski profil, površina: tvrdo anodizirana, PU zupčasti
kaiš sa zatezom od nerđajućeg čelika, beli, dužina vođenja 300 mm,
aluminijumski nosači, pogonjeni s jedne strane od strane igus EC/BLDC motora veličine NEMA24
sa enkoderom i menjačem (i=10:1).
Z-osovina
sastoji se od: drylin® GRR-20120 konzola osa, AWMR šuplje osovina, brzina
pomicanja: 72.26 mm/obrt, aluminijumske šipke, vodilica duga 100 mm, uključujući
podesivi ležaji kućišta, aluminijumske prečke, pokretan igus EC/BLDC
motorom veličine NEMA24 sa enkoderom, kočnicom i menjačem (i=5:1)
Sistem kontrole
Sofver igus Robot Control omogućava jednostavno i intuitivno upravljanje i programiranje robota, što omogućava lak početak automatizacije. Modularna
struktura omogućava kontrolu različite igus kinematike, npr.
delta robote. Linearnim robotom se može upravljati direktno pomoću našeg igus® Robot
Control sa svim njegovim prednostima.
Besplatni i bez licenci igus Robot Control softver je integrisan u sistem kontrole i tako koristi jedinstveni koncept rada i dosledne komunikacione usluge za mnoge komponente sistema. To znači manje planiranja projekta i brže puštanje u rad.
igus Robot Control nije deo artikla i može se dobiti od nas kao opcija. Glavni kontroler nije potreban.
Ako želite da koristite svoje (robotsko) kontrolere, to takođe nije problem.
Alternativno, moguće je raditi sa svakom osi pojedinačno pomoću
kontrolera. npr. sa našim igus® dryve D1 kontrolerom motora. Sa ovom
kontrolnom arhitekturom, potrebno je jedan kontroler motora po linearnoj osi ili motoru
i dodatni glavni kontroler koji kontroliše koordinaciju
kretanja. Zatim morate programirati inverznu kinematiku za delta robota
i to morate uraditi sami u vašem razvojnom okruženju.
Kontroleri motora nisu deo artikla i mogu se dobiti od nas
kao opcija. Glavni kontroler trenutno ne nudi igus.
Opcionalni dodaci
Set kablova za kinetiku sa 3 ose u 3, 5 ili 10 m, igus® Robot Control za linearne
robote, druge veličine dostupne na zahtev ili posebno.
Dalje informacije
Dodatni hodovi do 3 m dostupni su kao standardni i do 6 m nakon tehničkog testiranja.
Ako niste sigurni da li proizvod možete koristiti prema želji, molimo vas da nas kontaktirate
ili koristite naš konfigurator linearnog robota (Beta).