Informacije o proizvodu
- Laka integracija sa lakim robotima
- Plug & play rešenje spremno za povezivanje
- Ormar za kontrolu
- Kablski set: 3m
- Maks. brzina: 0,3m/s
Opciono dostupno
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Informacije o proizvodu
Opciono dostupno
Integracija razvodnog ormara za lake robote
IO jedinica omogućava jednostavan i intuitivan sistem za kontrolu robota i
programiranje, olakšavajući pokretanje automatizacije.
Direktna integracija u kontrolni ormar putem digitalnih I/O pruža jednostavno i brzo povezivo rešenje. Kao rezultat, 7. osa se može pomeriti u
veoma kratkom vremenu. Rešenje je trenutno moguće sa sledećim proizvođačima robota:
igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki,
ABB, Fanuc, Kuka, i još mnogo toga. Glavni kontrolni sistem nije potreban.
Ako želite da koristite svoj (robotski) sistem kontrole, to nije problem.
Alternativno, takođe je moguće upravljati svakom osovinom pojedinačno pomoću kontrolnog sistema. npr., sa našim igus® D1 dryve sistemom kontrole motora. Sa ovom kontrolnom arhitekturom, potrebno je po
linearnoj osi ili motoru i dodatno glavni sistem kontrole, koji kontroliše koordinaciju pokreta.
Sistemi kontrole motora nisu deo proizvoda i mogu se naručiti kod nas kao opcija. Glavni sistem kontrole trenutno ne nudi igus.
Primeri aplikacija
Tipične primene naših 7. osa uključuju pick and place
aplikacije, zavarivanje i mnogo više.
Opcioni dodaci
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Ako niste sigurni da li je robot pravi za vašu aplikaciju, slobodno nas kontaktirajte za demo.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr