xiros® ležišni umetak, za UC kućište, kuglice od nerđajućeg čelika

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Za osovine Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 zamena metalnih kugličnih ležajeva u uobičajenim UC ležajevima sa kućištem
  • Veoma tiho kretanje
  • Radna temperatura: -40 °C do +80 °C
  • Materijal kućišta: livani čelik
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal sfernih lopti: nerđajući čelik
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Niste sigurni da li odgovara?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation