Apiro rotaciona linearna tabela

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 iz 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Informacije o proizvodu

  • Nosivost do 1.5 kg
  • Radni prostor do 390 mm 
  • Stepeni slobode: 2
  • Brzina: do 0,1 m/s
  • Min. vek trajanja: 1 milion ciklusa
  • Ponavljanje tačnost ± 0,5 mm

Opciono dostupno

  • Ostale veličine na zahtev
  • Energetski lanci (nisu uključeni u obim isporuke)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Bez kontrolera

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation