1 iz 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Broj dela: A500TEM-05
- Materijal: iglidur® A500
- Obrazac: Kupovina disk opruga
- Dimenzije:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
- Radni vek:
- iglidur® A500: Materijal visokog temperature
- Kompenzacija za aksijalni zazor i proizvodne tolerancije
- Lagan
iglidur® A500 | Izdržljiv pri višim temperaturama u prehrambenoj industriji
iglidur® A500 je odobren za direktan kontakt sa hranom. Ima izuzetno dobru hemijsku otpornost i stoga je pogodan za najteže primene u okruženju mašina za prehrambenu industriju. Iako je iglidur® A500 veoma mekan materijal, takođe ima odličnu otpornost na kompresiju, čak i na visokim temperaturama.
Tipične oblasti primene
- Industrija pića
- Prehrambena industrija
- Medicinska tehnologija
Kada ga koristiti?
- Kada je potrebna usklađenost sa FDA
- Kada je potrebna vrlo visoka hemijska otpornost
- Kada je potrebna dobra otpornost na habanje
- Za otpornost na temperature od -100°C do +250°C
Kada ga ne koristiti?
- Kada je potrebna najveća otpornost na habanje
- Kada visoka temperatura i hemijska otpornost nisu potrebni
- Kada je potreban jeftin univerzalni ležaj
Niste sigurni da li odgovara?