igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Materijal klizne folije: iglide® J
- Tip montaže: Navoji, bez ispusta
- Veličina za instalaciju: 80
- Opterećenje, statička: 225 lbs (1000 N)
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-80-LLZ
Clip-On plastic
Z pravac
Otkrijte drylin® N vodilice klizne jedinice u veličini 80. Opremljen iglidur® J kliznim elementom, klizač nudi visoku nosivost do 1000 N. Navojne rupe omogućavaju jednostavnu montažu. Idealno za primene gde je potrebna efikasnost i dugovečnost. Oslonite se na kvalitet i performanse drylin®-a.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr