Trapezoidni navoj vretena iz dryspin tehnologije navojnog vretena
Navojna vretena su mašinski elementi koji se koriste za pretvaranje rotacionog pokreta u linearno kretanje.
Trapezoidna navojna vretena i matice za navojna vretena od igus zasnivaju se na principu linearne tehnologije bez podmazivanja. Specifikacije i oblici dryspin tehnologije navojnog vretena prilagođeni polimernoj matici i trapeznom navojnom vretenu garantuju još duži vek trajanja i efikasnost.
Prednosti dryspin trapezoidnih navoja vretena:
► 100% rad na suvo, bez održavanja
► Tihi rad bez vibracija
► Neosetljivo na prašinu i prljavštinu
► 100% otporno na koroziju
► Visoke efikasnosti
► Isplativa kupovina
► Brzi rokovi isporuke
Poprečni presek trapezoidnih navoja odgovara jednakokrakom trapezu sa uglom od 15°. Ugao navoja je 30°. U poređenju sa standardnim navojem, trapezoidni navoj ima veći prečnik i veće rastojanje. Ugao nagiba je manji od arkustangensa za trapezoidne vodeće vijke sa jednim početkom. Dakle, samozaključavanje je dato. S druge strane, vretena s dvostrukim početkom navoja nisu samozaključavajuća.