1 iz 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Broj dela: JVFM-0810-10
- Materijal: iglidur® J
- Obrazac: Prodavnica prednapregnutih prirubničkih ležajeva bez zazora
- Dimenzije:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
- Radni vek:
- Standard product line in stock
- Radially and axially preloaded plain bearings
- Completely free of play when unloaded
-
Maintenance-free and with a predictable service life
iglidur® J | Višenamenski dugoprugaš
iglidur® J se pre svega odlikuje najnižim koeficijentima trenja u suvom radu i vrlo niskom tendencijom lepljenja. Sa maksimalnim preporučenim površinskim pritiskom od 35MPa, iglidur® J nije pogodan za ekstremna opterećenja.
Tipične oblasti primene
- vending mašine
- Industrija štampanja
- Industrija pića
- Avijacija
- čista soba
Kada ga koristiti?
- Pri velikim brzinama
- Kada je potrebna najveća otpornost na habanje pri niskim do srednjim opterećenjima pritiska
- Kada je potrebno najmanje habanje sa različitim osovinama
- Kada su potrebni niski koeficijenti trenja u radu na suvo
- Kada materijal treba da ublažava vibracije
- Kada je potrebna dobra hemijska otpornost
- Najbolje ponašanje sa mekim osovinama
- Niska apsorpcija vlage
Kada ga ne koristiti?
- Ako se javljaju visoka opterećenja pritiska
- Ako se javljaju kratkoročne temperature više od +120°C
- Ako je potreban isplativo materijal za povremena kretanja
Niste sigurni da li odgovara?