7. osa za Universal Robots
Naša 7. osa može se koristiti pojedinačno i fleksibilno. Proširuje
opseg delovanja Universal Robots-a do 6000mm (prema
tehničkom tipu) i čini ih mnogo fleksibilnijim.
Osovina sa zupčastim kaišem drylin® ZLW-20200 idealna je kao široka linearna osa niskog profila. Dostupan je komplet adaptera za ovu osu za direktno povezivanje sa Universal Robots u URCap. Osa sa zupčastim kaišem ZLW-20200
može se isporučiti kao rešenje spremno za priključivanje sa odgovarajućim
kompletom adaptera. Alternativno, komplet adaptera može se isporučiti zasebno. Linearna osa je
pogodna za primene koje zahtevaju preciznost od 0,3mm i opterećenje do 55kg. Ova vrsta dodatne opreme ima maks. brzina do 0,3 m/s. Odgovarajući softver je integrisan u URCap i može se
kontrolisati putem Universal Robot softvera. Osa se može naručiti sa ili bez sistema kontrole. Da bi se kontrolisala osa u URCap-u,
potreban je sistem kontrole DLE-UR-0001. Naša 7. osa se najvećim delom sastoji od naših tribološki optimizovanih plastika i pomaže da se troškovi značajno smanje. Ovo je u kombinaciji sa dugim vekom trajanja i bez potrebe za održavanjem.
- Fleksibilna upotreba robota umesto krute kinematike
- Priključak preko linearnog nosača ZLW-20200 ose sa zupčastim kaišem
- Dužine hoda
do 3.000mm standardno, do 6.000mm na upit
- Adapter za e-chain system®
- Osa sa zupčastim kaišem ZLW-20200
može se isporučiti kao rešenje spremno za povezivanje
sa odgovarajućim kompletom adaptera.
- Kontrola putem softvera (bez inverzne kinematike)
- Robotika:
UR3 (e), UR5 (e), UR10 (e),
UR16 (e) i igus® robolink DC i DCi
Video puštanja u rad
Pogledajte video snimak puštanja u rad ovde
Primeri primene
Tipične primene naših 7. ose su aplikacije Pick & Place, aplikacije za zavarivanje i mnogo više.
Sistem kontrole 7. ose za lak uvod u automatizaciju
UR jedinica omogućava jednostavnu i intuitivnu kontrolu i programiranje robota, čineći jednostavnim početak automatizacije.
Direktna integracija ormana sa URCap rezultira jednostavnim rešenjem spremnim za povezivanje. To omogućava pomeranje 7. ose u softveru URCap u vrlo kratkom vremenu. Trenutno, moguća su rešenja sa sledećom kinematikom univerzalnih robota: UR3, UR5, UR10, UR16 i e-serija.
Glavni kontrolni sistem nije potreban.
Naravno, možete koristiti i sopstveni (robotski) sistem kontrole.
Alternativno, moguće je upravljati svakom osovinom pojedinačno pomoću sistema kontrole
, npr. sa našim igus® D1 dryve motor kontrolnim sistemom. Sa ovom arhitekturom kontrole, potreban vam je sistem kontrole motora i dodatni glavni sistem kontrole po linearnoj osi ili motoru kako biste kontrolisali koordinaciju pokreta. Sistemi za kontrolu motora nisu deo proizvoda i mogu se naručiti kod nas kao opcija. igus trenutno ne nudi master sistem kontrole.
Opcioni pribor
Sistem kontrole
DLE-UR-0001
Ako niste sigurni da li je robot pravi za vašu aplikaciju, slobodno nas kontaktirajte za demonstraciju.