xirodur® B180 | Svestrani
Najširi spektar primena polimer kugličnih ležajeva pokriva xirodur® B180. Ovaj materijal se smatra svestranim. Pored visoke otpornosti na habanje, materijal nudi dobru otpornost na hemikalije i srednje temperature. Mehaničke specifikacije su dobra kombinacija tvrdoće i fleksibilnosti. Pored činjenice da je najisplativiji standardni materijal, igus® takođe nudi i najveći asortiman DIN dimenzija sa xirodur® B180 i kavezom od xirodur® B180. Ova kombinacija materijala ima i usklađenost sa FDA.
Tipične oblasti primene:
- Prehrambena industrija
- Medicinska industrija
- Automobili
- Podvodne primene
Kada ga koristiti?
- Kada mi je potreban ekonomičan svestrani proizvod
- Ako su radne temperature između -40°C i +80°C
- Kada je aplikacija pod vodom
Kada ga ne koristiti?
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0.05mm od nominalne veličine. Prstenovi ležišta su obično brizgano i prirodno imaju određenu ovalnost. Zbog toga se klješta koristi za merenje pod uglom od 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je dostupno) preko čitave širine ležišta. Dimenzije i tolerancije su dizajnirani tako da ispunjavaju lagano utiskivanje rukom kada se koristi H7 držač i h6 osovina. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i zatezne spojnice (kućište) preporučuje se da se spreči aksijalno pomeranje.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora se obezbediti pozicioni klin