igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
- Dimenziona serija: K, na osnovu DIN ISO 12240
- Materijal kućišta: igumid G
- Materijal sferne kape: iglidur® W300 / J / J4
igus-icon-lieferzeit-dotEGLM-04-J4
4
iglidur® J4
igubal sferni ležaj
Naš igubal EGLM sferna čaura je bez održavanja, bez podmazivanja, lagan, robustan, isplativ, otporan na prljavštinu i otporan na koroziju. Može da nadoknadi neusklađenost i jednostavan je za instalaciju. Kućište je izrađeno od igumid G, posebno otporan na udarce, dugovlaknastog ojačanog polimera, pogodan za dugotrajne temperature od -30 °C do +80 °C.
U standardnim sfernim ležajevima, sferna kapa je napravljena od iglidur® W300, materijala koji se odlikuje najnižim vrednostima trenja pri suvom radu i izuzetno niskom tendencijom lepljivog proklizavanja. Ovo je posebno važno za mala opterećenja i veoma spore pokrete.
Tipične oblasti primene: