1 iz 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Broj dela: MDM-1213-06
- Materijal: iglidur® M250
- Obrazac: Kupujte ležajeve sa duplim prirubnicama za umetanje
- Dimenzije:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
- Radni vek:
Ležaj sa duplom prirubnicom koji se postavlja stezanjem sa simetričnom prirubnicom. Velika druga prirubnica omogućuje ležaju da apsorbuje veće aksijalne sile i osigurava ga aksijalno čak i u slučaju labavih nosača.
Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts. Special features: large flange surfaces, symmetrical flange, easy installation, easy to clip in, captive, special version in accordance with KTL possible
Niste sigurni da li odgovara?