iglidur® M250, podeljeni ležaj MYM-K, mm

Sa funkcijom anti rotacije

iglidur® M250, podeljeni ležaj MYM-K, mm
iglidur® M250, podeljeni ležaj MYM-K, mm drawing
1 iz 2
iglidur® M250, podeljeni ležaj MYM-K, mm
iglidur® M250, podeljeni ležaj MYM-K, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: MYM-04-04-K
  • Materijal: iglidur® M250
  • Obrazac: Kupujte podeljene ležajeve sa funkcijom anti rotacije
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
  • sa funkcijom anti rotacije
  • malo tolerancija ležaja
  • vrlo precizan
  • laka instalacija zahvaljujući kosom slotu
  • Materijal: iglidur® M250
  • bez održavanja i izračunatog veka trajanja
Easy to install iglidur® split bearing with anti-rotation feature made from our tried-and-tested iglidur® M250 material. The slot compensates for holding tolerances, allows low bearing clearance and ensures easy assembly.
Niste sigurni da li odgovara?