1 iz 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Broj dela: MYM-04-04
- Materijal: iglidur® M250
- Obrazac: Kupite podeljene ležajeve
- Dimenzije:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
- Radni vek:
Niska tolerancija ležaja, veoma precizan, lak za montažu zahvaljujući ugrađenom prorezu, materijal: iglidur® M250, bez održavanja i predvidiv vek trajanja
Easy to install clips2 bearing made from our tried-and-tested iglidur® M250 material. The slot compensates for holding tolerances, allows low bearing clearance and ensures easy assembly.
Niste sigurni da li odgovara?