iglidur® M250, ležaj sa duplom prirubnicom, MCM, mm

Osovina vodilica za provlačenje za list metala

iglidur® M250, ležaj sa duplom prirubnicom, MCM, mm
iglidur® M250, ležaj sa duplom prirubnicom, MCM, mm drawing
1 iz 2
iglidur® M250, ležaj sa duplom prirubnicom, MCM, mm
iglidur® M250, ležaj sa duplom prirubnicom, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: MCM-03-02
  • Materijal: iglidur® M250
  • Oblik: Klizni ležajevi na klin
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • Više iglidur® M250 delova
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
iglidur® klip ležajevi su dizajnirani posebno za montažu osovina kroz limove. Iz tog razloga, ležajevi imaju prirubnice na oba kraja. Ležajevi se pričvršćuju na limu sa obe strane nakon postavljanja.
iglidur® clip bearings are designed specifically for the fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The plain bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
Niste sigurni da li odgovara?