Motorna navojna vretena dryspin tehnologija navojnog vretenaNavojna vretena su mašinski elementi koji se koriste za pretvaranje rotacionog pokreta u linearno kretanje. Trapezoidna navojna vretena i matice za navojna vretena od igus zasnivaju se na principu linearne tehnologije bez podmazivanja. Svojstva i geometrija dryspin tehnologije navojnog vretena, koja su prilagođena plastičnom maticu i trapeznom navojnom vretenu, garantuju duži vek trajanja i efikasnost. U standardnom asortimanu motornih navojnih vretena, dobijate dimenzije navoja spremne za povezivanje od TR08x1.5 do TR12x6P3.
Pogodan za naše drylin® E steper motore sa navojnim vretenom.Konstrukcija i sastavljanje motora sa navojnim vretenom - osnoviOvde saznajte više o detaljima konstrukcije i sastavljanja motora sa navojnim vretenom.Prednosti drylin trapezoidnih navojnih vretena:► 100% rad na suvo, bez održavanja
► Rad sa niskim nivoom buke i bez vibracija
► Otporan na prašinu i prljavštinu
► 100% otporno na koroziju
► Visoka efikasnost
► Isplativa kupovina
► Brzi rokovi isporuke
Trapezoidni navoj odgovara u poprečnom preseku jednakokrakom trapezu sa uglom 15°. Osnovni ugao je 30°. Trapezoidni navoj ima veći prečnik i veće rastojanje od standardnih navoja. Ugao nagiba je manji od arkustangensa za trapezoidne vodeće vijke sa jednim početkom. Dakle, samozaključavanje je dato. Dvostartni trapezni vijci su, s druge strane, samo zadržani.