- Pravolinijsko kretanje kroz tip unutrašnjih/spoljnih članaka
- Tih rad zahvaljujući integrisanim kočnicama na radijalnim graničnicima pokreta
- Veoma visoka stabilnost zahvaljujući dizajnu sa podrezom
- 15% više zatezne čvrstoće (u poređenju sa najboljom starom serijom E4), produžena dužina bez potpore kroz poboljšani sistem graničnika pokreta i vertikalne radijalne graničnike
Saznajte više o standardnoj seriji E4.56 energy chain serije
Serija E4.56 je pogodna za sledeće tipove primena:
- Vertikalno: viseće aplikacije ≤100m, stajaće aplikacije ≤6m
- Horizontalno: aplikacije bez potpore ≤ 5m, aplikacije klizanja ≤400 m
- Kružna kretanja: rotirajuće aplikacije moguće, ako je potrebno sa preradom (ugao rotacije od 180° ili više uvek zahteva mehaničku preradu)