iglidur® A230, ležaj sa duplom prirubnicom, A230CM

iglidur® A230, ležaj sa duplom prirubnicom, A230CM
iglidur® A230, ležaj sa duplom prirubnicom, A230CM drawing
1 iz 2
iglidur® A230, ležaj sa duplom prirubnicom, A230CM
iglidur® A230, ležaj sa duplom prirubnicom, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: A230CM-05-02
  • Materijal: iglidur® A230
  • Oblik: Klizni ležajevi na klin
  • Dimenzije:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Više iglidur® A230 delova
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
  • U skladu sa FDA i EU10/2011
  • Vrlo vidljivo
  • Niska apsorpcija vlage
  • Pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji i medicinskoj tehnologiji
iglidur® A230 double flange bearings can be easily and securely clipped into sheet metal thanks to their design. Specially developed for the food sector, the material formulation is particularly suitable for machines and systems with food contact due to its optically easily detectable colouring, low moisture absorption and conformity with FDA and EU10/2011 guidelines. ​
Niste sigurni da li odgovara?