igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
21 mm
Max. prečnik kabla
18 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
38 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
102,24 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.373,92 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : ZF14.038.028.03.373,92 RSD
Energy chain serija ZF14 | "easy" tip, podeljena prečka duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 21 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotZF14.038.028.03828