- Plastična zglobna glava sa unutrašnjim navojem
- Smer navoja može da se izabere
- Materijal sferne lopte može se birati
- Kućište otporno na udarce izrađeno od igumid G
- Dimenziona serija E zasnovana na DIN ISO 12240
Change Language :
igubal® zglobna glava sa unutrašnjim navojem
igubal® zglobne glave su otporne na koroziju i mogu se koristiti bez problema čak i u teškim uslovima. U vlažnim ili mokrim okruženjima, otporni su na slabe kiseline i lužine. Treba naglasiti neosetljivost na prljavštinu i prašinu.
Kućište od igumid G, posebno otpornog na udarce, dugim vlaknima ojačan polimer. Pogodan je za temperature od -40 °C do +90 °C tokom dužeg vremenskog perioda.
U standardnim sfernim ležajevima, sferna lopta je napravljena od iglidur® W300, materijala koji karakteriše najniži koeficijent trenja u suvom radu i izuzetno niska sklonost lepljenju. Ovo je posebno važno kod malih opterećenja i veoma sporih kretanja.
Tipične oblasti primene:
Izgradnja bicikla
Izgradnja postrojenja
Pakovanje
Offshore