igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Materijal: iglidur J350
- Smer navoja: Desni navoj
- Tip navoja: high helix navoj dryspin
- Tip: standardni
- Cilindrična olovna navrtka
igus-icon-lieferzeitDST-J350SRM-365036DS25X5
50
36
DS25X5
Matica za navojno vreteno napravljena od iglidur J350 - Materijal otporan na visoke temperature za temperature do +150°C
Naša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih performansi iglidur J350 omogućava primenu pri stalnim srednjim do visokim ambijentalnim temperaturama. Idealno bi bilo da dugoročna temperatura primene bude između +60°C i +150°C, kako bi se postigao maksimalni učinak materijala.
Ostale prednosti uključuju:
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr