Matica za navojno vreteno od iglidur® J200 - Najbolji suprotni deo za aluminijumske navojne vijke Naša matica za navojno vreteno napravljena od polimera visokih preformansi iglidur® J200 karakteriše niskim koeficijentom trenja i minimalnim habanjem, posebno na tvrdo anodiziranim aluminijumskim navojnim vijcima. Ostale prednosti uključuju:
► Najbolja kombinacija sa aluminijumskim pužnim vretenima
► Niske stope habanja - dugi vek trajanja
► Za niska do srednja opterećenja
► Opseg primene do +90°C gornje dugoročne temperature primene
► Dozvoljeni trajni površinski pritisak u navojima 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojna vretena napravljene su od iglidur® polimera visoke performanse otpornosti na habanje.Postoji sedam različitih standardnih materijala dostupnih za različite namene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - usklađen sa FDA za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine sa malim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminijum i iglidur W300 - za heavy-duty aplikacije.
Ovo vam daje sledeće prednosti prema materijalima:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez kalupa
► Tiho i bez vibracija kretanje
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi visoka opterećenja
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologija navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar varijanti u geometriji same matica za navojno vreteno:
Cilindrične matica za navojno vretenoCilindrične matica za navojno vreteno sa prihvatna površina za alatPrirubnica matica za navojno vretenoPrirubnica matica za navojno vreteno sa prihvatna površina za alatGeometrija matica za navojno vreteno za teški uslovi radaCilindrične brizgano matica za navojno vretenoPrirubnica brizgano matica za navojno vreteno