Matica za navojno vreteno od iglidur® A180 - FDA-kompatabilnost za prehrambenu i farmaceutsku industriju
Naša matica za navojno vreteno od polimera visokih preformansi iglidur® A180 ima FDA-kompatabilnost i pogodna za aplikacije sa niskim do srednjim opterećenjem u direktnom kontaktu sa hranom, lekovima i vlagom. Dalje prednosti su:
► FDA-kompatabilnost - za kontakt sa hranom
► Usklađen sa Uredbom (EU) br. 10/2011
► Pogodan za dugoročne primene pri temperaturama do +90°C
► Dopušteni trajni površinski pritisak u rastojanjima navoja 0MPa do 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojna vretena napravljene su od iglidur® polimera visokih preformansi otpornost na habanje.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite primene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - FDA-kompatabilnost za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine pri niskim opterećenjima, iglidur R - ublažavanje vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za uparivanje aluminijuma i iglidur W300 - za heavy-duty aplikacije.
U zavisnosti od materijala, imate sledeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim sredinama
► Otporan na hemikalije i bez kalupa
► Tihi i bez vibracija put
► Bez PTFE-a
► FDA usaglašenost zahvaljujući A180
► Podrška za visoke opterećenja
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je dovoljno za adekvatno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar opcija za samu geometriju matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatMatice za navojno vreteno sa prirubnicomMatice za navojno vreteno sa prirubnicom i prihvatnom površinom za alatGeometrija matice za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoBrizgane matice za navojno vreteno sa prirubnicom