Matica za navojno vreteno izrađena od iglidur® R - za srednje do velike brzine - prigušenjeNaša matica za navojno vreteno izrađena od polimera visokih performansi iglidur® R omogućava smanjenje vibracija između navojnog vretena i matice za navojno vreteno zbog svojih svojstava prigušenja i obezbeđuje rad sa niskim vibracijama i niskom bučnošću.
Ostale prednosti uključuju:
► Visoka otpornost na habanje pri malim opterećenjima
► Meki materijal - ublažavanje vibracija
► Opseg primene do +90°C gornja dugoročna temperatura primene
► Dozvoljeni neprekidni površinski pritisak u navojima 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice za navojna vretena izrađene su od iglidur® polimera visokih preformansi otpornih na habanje. Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite namene: iglidur J - visoka efikasnost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu sa FDA standardima za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine sa malim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminijum i iglidur W300 - za aplikacije sa visokim opterećenjem.
Ovo vam omogućava sledeće prednosti u zavisnosti od materijala:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na hemikalije i bez plijesni
► Tihi i bez vibracija pokret
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Izdržava visoka opterećenje
► Dugoročna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal je dodatno ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milione sićušnih komora materijala. Ovo je adekvatno za dovoljno podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sistema. Ovi aditivi značajno stabilizuju naše matice za navojno vreteno za otpornost na habanje.
Pored velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus takođe nudi širok spektar opcija za samu geometriju matice za navojno vreteno:
Cilindrične matice za navojno vretenoCilindrične matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatPrirubničke matice za navojno vretenoPrirubničke matice za navojno vreteno sa prihvatnom površinom za alatGeometrija matice za navojno vreteno za teške uslove radaCilindrične brizgane matice za navojno vretenoBrizgane matice sa prirubnicom za navojno vreteno