Standardni konektor, serija B, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uklj. kontakti

MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 product image
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179626 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
Standardni konektor, serija B, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija B, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija B, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija B, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179626
E-Tip 6-polni