igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materijal: cink livenog
- Material sliding elements: iglidur® J200
- Sa individualnim podešavanjem zazora
- Jednostavno podešavanje zazora standardnim 1,5mm imbus ključem
- Tested in the igus laboratory: load 200N, acceleration 0.1m/s², travel 500mm, running performance in continuous operation: 5,000km before a bearing change
- Long service life
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UME-01-10
10
bez
0