igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Zatvoreno kućište od anodizovanog aluminijuma
- Primena momenata do 3 Nm (veličina 10) i do 10 Nm (veličina 20)
- Klizni elementi otporan na obrtni moment napravljeni od iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJFMT-02-10
7.5
Otkrijte drylin® Q linearni ležaj sa ugaonom prirubnicom, tandem. Ovaj visokokvalitetni proizvod nudi zatvoreno, anodisano aluminijumsko kućište za maksimalnu stabilnost. Sa podrškom momenta do 3Nm (veličina 10) i 10Nm (veličina 20), osigurava pouzdan rad. Nerotirajući klizne folije izrađene od iglidur® J osiguravaju dugotrajnu upotrebu bez održavanja. Idealno za razne primene koje zahtevaju preciznost i robusnost.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr