igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
48 mm
Max. cable diameter
43.2 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
200 mm
radijus savijanja [R]
300 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenjeinfo
info
Ukupna cena
plus PDV i troškovi dostaveCena na upit
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2I.48.200.300.0Cena na upit
Series E2i.48 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 48mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.200.300.0200300