igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
62 mm
Max. prečnik kabla
56 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.051,20 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave11.563,20 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 14340.05.135.011.563,20 RSD
Serija energetskih lanaca 14340 | sa prečkama na svakom drugom članku: može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 62mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit14340.05.135.050135