igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.059 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave22.651 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R4.56.07.150.022.651 RSD
Energetska cev serije R4.56 | Potpuno zatvorena: može da se otvori sa jedne strane duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 56mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR4.56.07.150.075150