igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
28 mm
Max. prečnik kabla
25 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
523 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave11.500 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R4.28.050.075.011.500 RSD
Energetska cev serija R4.28 | Potpuno zatvorena: može da se otvori sa jedne strane duž spoljni radijus | Unutrašnja visina: 28mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075